norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado - inch
03093_G inch

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093_G inch Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado - inch 257 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordineCADAcc.PrezzoOrdinare
03093-001903AJ9acciaio inoxtempratoG31/4-281434,517143,50,84,51003094-99 21,77 €
03093-001004AK0acciaio inoxtempratoG45/16-24184321184161203094-90 20,76 €
03093-001105AL1acciaio inoxtempratoG53/8-242150242151,351203094-91 17,83 €
03093-001206A52acciaio inoxtempratoG61/2-132559282561,861403094-92 19,78 €
03093-001308A63acciaio inoxtempratoG85/8-113377363382,3153503094-93 26,05 €
03093-001410A74acciaio inoxtempratoG103/4-1033834033102,6153403094-94 35,45 €
03093-001412AO4acciaio inoxtempratoG123/4-1633874233122,8153903094-94 38,96 €
03093-001516A85acciaio inoxtempratoG161-8401065040163,2204603094-95 49,22 €
03093-111903AJ9acciaio inoxnon tempratoG31/4-281434,517143,50,84,51003094-99 21,77 €
03093-111004AK0acciaio inoxnon tempratoG45/16-24184321184161203094-90 20,76 €
03093-111105AL1acciaio inoxnon tempratoG53/8-242150242151,351203094-91 17,83 €
03093-111206A52acciaio inoxnon tempratoG61/2-132559282561,861403094-92 19,78 €
03093-111308A63acciaio inoxnon tempratoG85/8-113377363382,3153503094-93 26,05 €
03093-111410A74acciaio inoxnon tempratoG103/4-1033834033102,6153403094-94 35,45 €
03093-111412AO4acciaio inoxnon tempratoG123/4-1633874233122,8153903094-94 38,96 €
03093-111516A85acciaio inoxnon tempratoG161-8401065040163,2204603094-95 49,22 €