norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Piccoli nastri trasportatori

La gamma di prodotti di norelem si compone di piccoli nastri trasportatori con azionamento interno. L'azionamento interno del nastro trasportatore, composto da un motore e da un regolatore, funziona con una tensione elettrica di 24 volt e consente uno spazio di montaggio ridotto. Questi nastri trasportatori non presentano più spigoli ingombranti
e sono utilizzati in strutture d'installazione o macchine speciali per inserire o estrarre pezzi molto piccoli. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di utilizzare un profilato di alluminio di tipo B come supporto del nastro trasportatore.
norelem propone dei nastri trasportatori predefiniti con cinghie di larghezza compresa tra 60 e 200 mm e lunghezza compresa tra 520 e 1 500 mm. Sono inoltre disponibili soluzioni specifiche su richiesta del cliente.