norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunto per pallet 
per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75
42780-45

Giunto per pallet per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Nota:Il giunto per pallet per il modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 funge da interfaccia tra il pallet di bloccaggio e il modulo di bloccaggio nell'automazione robotica. La struttura compatta del giunto per pallet consente di caricare i pallet molto vicino alla tavola della macchina.

Il giunto del pallet viene inserito dal modulo di serraggio sul robot tramite il bullone di serraggio UNILOCK. La protezione antitorsione intorno all'asse longitudinale centrale è assicurata da una spina cilindrica sul lato anteriore del giunto per pallet.
Montaggio:Quando si monta il giunto per pallet sul pallet, è necessario rispettare la coppia massima delle viti di fissaggio.
Coppia di serraggio per viti di fissaggio DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vantaggi:- Struttura compatta.
- Peso ridotto.
- Posizionamento tramite cono corto.
Accessori:Modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).Fornitura1x giunto per pallet con bullone di serraggio.
- 4x viti di fissaggio DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42780-45 Giunto per pallet per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 289 kB

Disegni

Giunto per pallet 
per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
BB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
42780-45-1350750351con spina antitorsione751218211210M123579167351355582110 370,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83