41060-05000 | spianato | 7,5 | materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm² |  | | 9,92 € | |
41060-05400 | estremità a coppa | 4 | materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² |  | | 9,92 € | |
41060-05600 | estremità a coppa | 6 | materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² |  | | 9,92 € | |