norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Braccio mobile brunito.
Perno di arresto in finitura naturale.
Nota:Set di arresto per il fissaggio diretto sulle ganasce per morse fisse. La battuta può essere rimossa per la lavorazione del pezzo senza perdere la misura di riferimento. Consegna completa di parti annesse.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41070 Set di battute per morse a 3 e 5 assi 196 kB

Disegni

Set di battute per morse a 3 e 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
41070-100tutte le morse a 3 e 5 assi 179,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83