|
|
24010Alberi scanalati simili a DIN ISO 14 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio C45 o acciaio inox 1.4301. Versione:trafilato a freddo, non trattato.Nota:Alberi scanalati secondo DIN ISO 14 con fianchi paralleli diritti. Un albero scanalato con mozzo scanalato serve alla trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo. Gli alberi scanalati vengono realizzati con trafilatura a freddo. Tramite la trafilatura a freddo l'orientamento delle fibre del materiale di partenza non viene interrotto. In questo modo tutti gli alberi scanalati presentano una resistenza elevata.
Tolleranze: linearità 0,8 mm/m. torsione max. 0,5 mm/m.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Profilo | Numero di chiavette | B | D | D1 | L | L max. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24010-11141X1000 | acciaio | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 1000 | 3000 |  | | 19,30 € | | 24010-13161X1000 | acciaio | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 1000 | 3000 |  | | 24,02 € | | 24010-16201X1000 | acciaio | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1000 | 3000 |  | | 31,86 € | | 24010-18221X1000 | acciaio | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 1000 | 3000 |  | | 39,88 € | | 24010-21251X1000 | acciaio | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 1000 | 3000 |  | | 49,85 € | | 24010-23281X1000 | acciaio | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 1000 | 3000 |  | | 62,27 € | | 24010-26321X1000 | acciaio | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 1000 | 3000 |  | | 79,04 € | | 24010-32381X1000 | acciaio | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 1000 | 3000 |  | | 113,77 € | | 24010-36421X1000 | acciaio | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 1000 | 3000 |  | | 142,08 € | | 24010-42481X1000 | acciaio | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 1000 | 3000 |  | | 189,52 € | | 24010-46541X1000 | acciaio | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 1000 | 3000 |  | | 236,70 € | | 24010-11141X2000 | acciaio | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 2000 | 3000 |  | | 36,59 € | | 24010-13161X2000 | acciaio | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 2000 | 3000 |  | | 45,66 € | | 24010-16201X2000 | acciaio | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 2000 | 3000 |  | | 60,29 € | | 24010-18221X2000 | acciaio | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 2000 | 3000 |  | | 75,59 € | | 24010-21251X2000 | acciaio | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 2000 | 3000 |  | | 94,06 € | | 24010-23281X2000 | acciaio | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 2000 | 3000 |  | | 118,51 € | | 24010-26321X2000 | acciaio | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 2000 | 3000 |  | | 147,89 € | | 24010-32381X2000 | acciaio | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 2000 | 3000 |  | | 216,92 € | | 24010-36421X2000 | acciaio | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 2000 | 3000 |  | | 271,09 € | | 24010-42481X2000 | acciaio | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 2000 | 3000 |  | | 360,34 € | | 24010-46541X2000 | acciaio | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 2000 | 3000 |  | | 442,43 € | | 24010-11141X3000 | acciaio | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 3000 | 3000 |  | | 52,07 € | | 24010-13161X3000 | acciaio | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 3000 | 3000 |  | | 64,79 € | | 24010-16201X3000 | acciaio | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 3000 | 3000 |  | | 85,97 € | | 24010-18221X3000 | acciaio | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 3000 | 3000 |  | | 107,74 € | | 24010-21251X3000 | acciaio | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 3000 | 3000 |  | | 134,23 € | | 24010-23281X3000 | acciaio | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 3000 | 3000 |  | | 169,18 € | | 24010-26321X3000 | acciaio | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 3000 | 3000 |  | | 211,19 € | | 24010-32381X3000 | acciaio | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 3000 | 3000 |  | | 309,45 € | | 24010-36421X3000 | acciaio | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 3000 | 3000 |  | | 387,04 € | | 24010-42481X3000 | acciaio | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 3000 | 3000 |  | | 514,60 € | | 24010-46541X3000 | acciaio | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 3000 | 3000 |  | | 632,17 € | | 24010-11142X1000 | acciaio inox | KW11X14 | 6 | 3 | 14 | 11 | 1000 | 3000 |  | | 49,53 € | | 24010-13162X1000 | acciaio inox | KW13X16 | 6 | 3,5 | 16 | 13 | 1000 | 3000 |  | | 58,04 € | | 24010-16202X1000 | acciaio inox | KW16X20 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1000 | 3000 |  | | 102,73 € | | 24010-18222X1000 | acciaio inox | KW18X22 | 6 | 5 | 22 | 18 | 1000 | 3000 |  | | 131,35 € | | 24010-21252X1000 | acciaio inox | KW21X25 | 6 | 5 | 25 | 21 | 1000 | 3000 |  | | 168,35 € | | 24010-23282X1000 | acciaio inox | KW23X28 | 6 | 6 | 28 | 23 | 1000 | 3000 |  | | 205,62 € | | 24010-26322X1000 | acciaio inox | KW26X32 | 6 | 6 | 32 | 26 | 1000 | 3000 |  | | 257,81 € | | 24010-32382X1000 | acciaio inox | KW32X38 | 8 | 6 | 38 | 32 | 1000 | 3000 |  | | 369,69 € | | 24010-36422X1000 | acciaio inox | KW36X42 | 8 | 7 | 42 | 36 | 1000 | 3000 |  | | 461,85 € | | 24010-42482X1000 | acciaio inox | KW42X48 | 8 | 8 | 48 | 42 | 1000 | 3000 |  | | 614,18 € | | 24010-46542X1000 | acciaio inox | KW46X54 | 8 | 9 | 54 | 46 | 1000 | 3000 |  | | 773,62 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|