norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Versione:Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota:Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione quadrata sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.

* Materiale completo.
Su richiesta:- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29050_V Tubi a sezione quadra 125 kB

Disegni

Tubi a sezione quadra

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DenominazioneD1D2LCADAcc.PrezzoOrdinare
29050-4120X500acciaio20 x 20 x 120 ±0,318500 7,61 €
29050-4120X1000acciaio20 x 20 x 120 ±0,3181000 15,25 €
29050-4120X2000acciaio20 x 20 x 120 ±0,3182000 30,43 €
29050-4125X500acciaio25 x 25 x 1,525 ±0,3225007,61 €
29050-4125X1000acciaio25 x 25 x 1,525 ±0,322100015,26 €
29050-4125X2000acciaio25 x 25 x 1,525 ±0,322200034,06 €
29050-4130X500acciaio30 x 30 x 230 ±0,326500 9,50 €
29050-4130X1000acciaio30 x 30 x 230 ±0,3261000 19,09 €
29050-4130X2000acciaio30 x 30 x 230 ±0,3262000 38,11 €
29050-4140X500acciaio40 x 40 x 340 ±0,434500 13,73 €
29050-4140X1000acciaio40 x 40 x 340 ±0,4341000 27,22 €
29050-4140X2000acciaio40 x 40 x 340 ±0,4342000 54,43 €
29050-4210X500alluminio10 x 1010*-500 9,75 €
29050-4210X1000alluminio10 x 1010*-1000 19,50 €
29050-4210X2000alluminio10 x 1010*-2000 39,01 €
29050-4220X500alluminio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 6,19 €
29050-4220X1000alluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 12,31 €
29050-4220X2000alluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 24,63 €
29050-4230X500alluminio30 x 30 x 230 ±0,226500 7,07 €
29050-4230X1000alluminio30 x 30 x 230 ±0,2261000 14,19 €
29050-4230X2000alluminio30 x 30 x 230 ±0,2262000 28,31 €
29050-4240X500alluminio40 x 40 x 440 ±0,332500 15,30 €
29050-4240X1000alluminio40 x 40 x 440 ±0,3321000 30,53 €
29050-4240X2000alluminio40 x 40 x 440 ±0,3322000 61,12 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83