norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.

Versione:nero.
Viti e dadi grezzi.
Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.

I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.

Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.

Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.
Su richiesta:Viti e dadi in acciaio zincato.
Altri materiali e colori disponibili.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29350-02_B Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi, a due gambe, con traversa, forma B 183 kB

Disegni

Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi, a due gambe, con traversa, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3GHH1H2LL1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
29350-02-14842B48,342,4400430M161858545104709,6 35,14 €
29350-02-14848B48,348,3400430M161858545104709,6 35,14 €
29350-02-16042B60,342,4400430M161858545104709,6 35,14 €
29350-02-16048B60,348,3400430M161858545104709,6 35,14 €