norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Durante la produzione di un'unità idraulica o pneumatica, il processo richiede fori ausiliari per poter introdurre con precisione nella parte tutti i canali necessari per l'applicazione interessata. Questi fori ausiliari devono essere successivamente chiusi in modo assolutamente ermetico per garantire il corretto funzionamento del componente e resistere a pressioni estremamente elevate.Materiale:Corpo: acciaio da cementazione 1.0403.
Sfera: acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Corpo: zincato.
Sfera: bonificata.
Nota:I tappi di tenuta vengono utilizzati per chiudere in modo sicuro, rapido ed economico i fori nella tecnica dei fluidi, ad esempio per sigillare i fori ausiliari negli aggregati idraulici.

Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.

Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.

Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Accessori:Punzoni 28080-90.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28080 Tappi di tenuta corpo in acciaio, sfera in acciaio 221 kB
 Nota tecnica – Tappi di tenuta 350 kB

Disegni

Tappi di tenuta corpo in acciaio, sfera in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCADAcc.PrezzoOrdinare
28080-03011332,23.64,63,41,20,4 0,71 €
28080-04011443,345,23,81,50,2 0,67 €
28080-05011554,35.57,15,320,4 0,74 €
28080-06011665,36.58,76,32,50,4 0,89 €
28080-07011776,47.510,27,330,4 1,18 €
28080-08011887,48.511,68,33,50,3 1,48 €
28080-09011998,41013,69,840,4 1,84 €
28080-1001110109,41115,210,84,50,4 2,60 €
28080-12011121210,61317,912,85,50,4 3,34 €
28080-14011141412,71520,614,56,350,4 4,29 €
28080-16011161614,71723,416,570,6 5,07 €
28080-18011181816,71926,418,580,6 6,68 €
28080-20011202018,72230,121,590,8 9,87 €
28080-22011222220,7253424,5100,8 11,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83