norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Durante la produzione di un'unità idraulica o pneumatica, il processo richiede fori ausiliari per poter introdurre con precisione nella parte tutti i canali necessari per l'applicazione interessata. Questi fori ausiliari devono essere successivamente chiusi in modo assolutamente ermetico per garantire il corretto funzionamento del componente e resistere a pressioni estremamente elevate.Materiale:

Corpo: acciaio inox 1.4305.
Sfera: acciaio per cuscinetti volventi.

Versione:Corpo: grezzo.
Sfera: bonificata.
Nota:I tappi di tenuta vengono utilizzati per chiudere in modo sicuro, rapido ed economico i fori nella tecnica dei fluidi, ad esempio per sigillare i fori ausiliari negli aggregati idraulici.

Questi componenti sono dotati di un corpo dentellato che, durante l'inserimento della sfera, si espande, allarga il componente fino a sigillare il foro e si ancora nel materiale di base. In questo modo si crea una tenuta metallica ermetica che resiste a pressioni estremamente elevate.

Adatto per materiali di base con durezza da bassa a media.

Il montaggio avviene generalmente a mano con un punzone di inserimento.
Accessori:Punzoni 28080-90.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28080-01 Tappo di tenuta in acciaio inox, sfera in acciaio 214 kB
 Nota tecnica – Tappi di tenuta 350 kB

Disegni

Tappo di tenuta in acciaio inox, sfera in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCADAcc.PrezzoOrdinare
28080-01-03021332,23.64,63,41,20,4 0,98 €
28080-01-04021443,345,23,81,50,2 0,92 €
28080-01-05021554,35.57,15,320,4 1,23 €
28080-01-06021665,36.58,76,32,50,4 1,50 €
28080-01-07021776,47.510,27,330,4 2,00 €
28080-01-08021887,48.511,68,33,50,3 2,67 €
28080-01-09021998,41013,69,840,4 3,40 €
28080-01-1002110109,41115,210,84,50,4 4,42 €
28080-01-12021121210,61317,912,85,50,4 5,78 €
28080-01-14021141412,71520,614,56,350,4 7,21 €
28080-01-16021161614,71723,416,570,6 9,59 €
28080-01-18021181816,71926,418,580,6 12,12 €
28080-01-20021202018,72230,121,590,8 18,18 €
28080-01-22021222220,7253424,5100,8 20,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83