norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, riflettore in alluminio.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Versione:Visore resistente alle temperature fino a 150 °C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota:Resistente alle alte pressioni e al calore. Il vetro naturale del visore garantisce un passaggio della luce ottimale e la massima durezza superficiale.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28012 Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale 214 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Carico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
28012-2901229,5G1/212109271820 6,46 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 8,18 €
28012-4210042,5G123121040-20 12,26 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 6,46 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 12,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83