|
|
27670_CSnodi assiali per forze di trazione regolabili, forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Perno a sfera zincato e cromato. Sede sfera e dadi zincati.Nota:Giunto assiale adeguato all'assorbimento delle forze di trazione. Con il dado di bloccaggio è possibile regolare la mobilità della sfera o bloccarla completamente.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27670-31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 27,68 € | | 27670-31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 33,01 € | | 27670-31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 36,54 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|