norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
27632

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.

Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27632 Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4 178 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineVersione

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27632-06filettatura destrorsa6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 17,35 €
27632-08filettatura destrorsa8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 18,91 €
27632-10filettatura destrorsa10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 21,99 €
27632-10125filettatura destrorsa10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 21,99 €
27632-12filettatura destrorsa12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 25,97 €
27632-12125filettatura destrorsa12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 25,97 €
27632-16filettatura destrorsa17 -0,008M1624306746101411253320272245 40,53 €
27632-20filettatura destrorsa20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 48,79 €
27632-061filettatura sinistrorsa6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 17,35 €
27632-081filettatura sinistrorsa8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 18,91 €
27632-101filettatura sinistrorsa10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 21,99 €
27632-101251filettatura sinistrorsa10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 21,99 €
27632-121filettatura sinistrorsa12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 25,97 €
27632-121251filettatura sinistrorsa12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 25,97 €
27632-161filettatura sinistrorsa17 -0,008M1624306746101411253320272245 40,53 €
27632-201filettatura sinistrorsa20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 48,79 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83