norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
27632-01

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 17 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata.
Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27632-01 Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione 249 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27632-01-06filettatura destrorsaacciaio automatico302156M6x1,0101364,4101140,513113,68,15 10,35 €
27632-01-08filettatura destrorsaacciaio automatico362458M8x1,2512,5168613154815145,8512,9 11,09 €
27632-01-10filettatura destrorsaacciaio automatico43296,510M10x1,5151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-10125filettatura destrorsaacciaio automatico43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-12filettatura destrorsaacciaio automatico50346,512M12x1,7517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-12125filettatura destrorsaacciaio automatico50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-17filettatura destrorsaacciaio da bonifica67461017M16x2,024301414253490102722,445 19,30 €
27632-01-20filettatura destrorsaacciaio da bonifica77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 30,38 €
27632-01-25filettatura destrorsaacciaio da bonifica94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 40,32 €
27632-01-30filettatura destrorsaacciaio da bonifica110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 55,38 €
27632-01-061filettatura sinistrorsaacciaio automatico302156M6x1,0101364,4101140,513113,68,15 10,35 €
27632-01-081filettatura sinistrorsaacciaio automatico362458M8x1,2512,5168613154815145,8512,9 11,09 €
27632-01-101filettatura sinistrorsaacciaio automatico43296,510M10x1,5151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-101251filettatura sinistrorsaacciaio automatico43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-121filettatura sinistrorsaacciaio automatico50346,512M12x1,7517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-121251filettatura sinistrorsaacciaio automatico50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-171filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica67461017M16x2,024301414253490102722,445 19,30 €
27632-01-201filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 30,38 €
27632-01-251filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 40,32 €
27632-01-301filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 55,38 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83