norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
27630

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057.
Sfera di articolazione 1.4034 temprata e rettificata.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571.

Versione:lucidato.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27630 Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4 222 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineVersione

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27630-05filettatura destrorsa5M5911271848611,111010913°7,511,8 30,08 €
27630-06filettatura destrorsa6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 30,08 €
27630-08filettatura destrorsa8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 33,51 €
27630-10filettatura destrorsa10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 37,46 €
27630-10125filettatura destrorsa10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 37,46 €
27630-12filettatura destrorsa12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 45,76 €
27630-12125filettatura destrorsa12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 45,76 €
27630-16filettatura destrorsa16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 68,03 €
27630-1615filettatura destrorsa16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 68,03 €
27630-20filettatura destrorsa20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 90,54 €
27630-22filettatura destrorsa22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 102,55 €
27630-051filettatura sinistrorsa5M5911271848611,111010913°7,511,8 30,08 €
27630-061filettatura sinistrorsa6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 30,08 €
27630-081filettatura sinistrorsa8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 33,51 €
27630-101filettatura sinistrorsa10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 37,46 €
27630-101251filettatura sinistrorsa10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 37,46 €
27630-121filettatura sinistrorsa12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 45,76 €
27630-121251filettatura sinistrorsa12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 45,76 €
27630-161filettatura sinistrorsa16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 68,03 €
27630-16151filettatura sinistrorsa16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 68,03 €
27630-201filettatura sinistrorsa20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 90,54 €
27630-221filettatura sinistrorsa22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 102,55 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83