norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
27629-01

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057.
Sfera di articolazione 1.4034 temprata e rettificata.
Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571.

Versione:lucidato.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27629-01 Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione 229 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2AB

DD1HH1KLL1L2αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27629-01-05filettatura destrorsa33185M5x0,88611,1119942135,76 24,85 €
27629-01-06filettatura destrorsa36206M6x1,096,7512,7211046137,27,65 24,85 €
27629-01-08filettatura destrorsa42248M8x1,2512915,8752512541411,612,9 26,11 €
27629-01-10filettatura destrorsa482810M10x1,51410,519,052814621314,518 29,83 €
27629-01-12filettatura destrorsa543212M12x1,75161222,225321670131724 34,82 €
27629-01-16filettatura destrorsa664216M16x2,0211528,5753721871528,539 62,17 €
27629-01-20filettatura destrorsa785020M20x1,5251834,92545251031442,557 88,42 €
27629-01-22filettatura destrorsa845422M22x1,5282038,104827111155768 98,56 €
27629-01-25filettatura destrorsa946025M24x2,0312242,865530124156885 125,43 €
27629-01-30filettatura destrorsa1107030M30x2,0372550,866351451788114 165,34 €
27629-01-051filettatura sinistrorsa33185M5x0,88611,1119942135,76 24,85 €
27629-01-061filettatura sinistrorsa36206M6x1,096,7512,7211046137,27,65 26,51 €
27629-01-081filettatura sinistrorsa42248M8x1,2512915,8752512541411,612,9 26,11 €
27629-01-101filettatura sinistrorsa482810M10x1,51410,519,052814621314,518 29,83 €
27629-01-121filettatura sinistrorsa543212M12x1,75161222,225321670131724 34,82 €
27629-01-161filettatura sinistrorsa664216M16x2,0211528,5753721871528,539 62,17 €
27629-01-201filettatura sinistrorsa785020M20x1,5251834,92545251031442,557 88,42 €
27629-01-221filettatura sinistrorsa845422M22x1,5282038,104827111155768 98,56 €
27629-01-251filettatura sinistrorsa946025M24x2,0312242,865530124156885 125,43 €
27629-01-301filettatura sinistrorsa1107030M30x2,0372550,866351451788114 165,34 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83