norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27802_C Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C 175 kB

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27802-30801C801830  14,66 €