norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.

Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti. Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27799-05_A Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi 284 kB

Disegni

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
D

D1HH1LL1L2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-05-0025152022per tubi a sezione rotondaArotondo25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 0,95 €
27799-05-0025152060per tubi a sezione rotondaArotondo25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 1,28 €
27799-05-0030101529per tubi a sezione rotondaArotondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 1,04 €
27799-05-0030101560per tubi a sezione rotondaArotondo30M225519,760-283Ø30x1-1,5 1,39 €
27799-05-0032152029per tubi a sezione rotondaArotondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 1,05 €
27799-05-0032152060per tubi a sezione rotondaArotondo32M225519,760-283Ø32x1,5-2 1,41 €
27799-05-0035152029per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 1,18 €
27799-05-0035202529per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 1,23 €
27799-05-0035152060per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,360-283Ø35x1,5-2 1,56 €
27799-05-0035202560per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,360-283Ø35x2-2,5 1,70 €
27799-05-0038152029per tubi a sezione rotondaArotondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 1,16 €
27799-05-0038152060per tubi a sezione rotondaArotondo38M225529,360-283Ø38x1,5-2 1,59 €
27799-05-0040152029per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 1,40 €
27799-05-0040202529per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 1,51 €
27799-05-0040152060per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,360-283Ø40x1,5-2 1,84 €
27799-05-0040202560per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,360-283Ø40x2-2,5 1,89 €
27799-05-0042152031per tubi a sezione rotondaArotondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 1,73 €
27799-05-0042152060per tubi a sezione rotondaArotondo42M305529,360-413Ø42x1,5-2 2,15 €
27799-05-0045152031per tubi a sezione rotondaArotondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 1,79 €
27799-05-0045152060per tubi a sezione rotondaArotondo45M305529,360-413Ø45x1,5-2 2,20 €
27799-05-0050152031per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 1,94 €
27799-05-0050202531per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,331-413Ø50x2-2,5 2,06 €
27799-05-0050152060per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,360-413Ø50x1,5-2 2,33 €
27799-05-0050202560per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,360-413Ø50x2-2,5 2,50 €
27799-05-0051122031per tubi a sezione rotondaArotondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 1,94 €
27799-05-0051122060per tubi a sezione rotondaArotondo50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 2,33 €
27799-05-0060152080per tubi a sezione rotondaArotondo60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 5,47 €
27799-05-0080152040per tubi a sezione rotondaArotondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 4,75 €
27799-05-0080152080per tubi a sezione rotondaArotondo80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 6,16 €