norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.

Accessori:Dadi esagonali 07212.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27792-10_A Piedini regolabili in acciaio inox, forma A 162 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27792-10-12106512X100A65M1229139391001013 9,29 €
27792-10-12106512X150A65M1229189391501013 10,58 €
27792-10-12106512X50A65M12298939501013 8,38 €
27792-10-12106516X100A65M1629139391001318 11,02 €
27792-10-12106516X150A65M1629189391501318 13,19 €
27792-10-12106516X200A65M1629239392001318 14,66 €
27792-10-12108316X100A83M1625135351001320 11,81 €
27792-10-12108316X150A83M1625185351501320 14,00 €
27792-10-12108316X200A83M1625235352001320 15,49 €
27792-10-12108320X100A83M2025137371001720 15,49 €
27792-10-12108320X150A83M2025187371501720 18,11 €
27792-10-12108320X200A83M2025237372001720 20,69 €
27792-10-12110316X100A103M1627137371001330 12,54 €
27792-10-12110316X150A103M1627187371501330 14,86 €
27792-10-12110316X200A103M1627237372001330 16,16 €
27792-10-12110320X100A103M2027139391001730 16,16 €
27792-10-12110320X150A103M2027189391501730 18,94 €
27792-10-12110320X200A103M2027239392001730 21,32 €
27792-10-12110324X100A103M2427139391002030 19,40 €
27792-10-12110324X150A103M2427189391502030 23,25 €
27792-10-12110324X200A103M2427239392002030 27,32 €

Altri articoli di questa categoria