norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA.

Versione:Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. Il massiccio rivestimento in gomma è collegato saldamente al disco in lamiera mediante vulcanizzazione. Il rivestimento in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Ha un effetto fonoassorbente e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.

Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta:

Piastra di appoggio e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Base in gomma NBR, nero.

Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27790-10_A Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma A 140 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27790-10-105010X100A50M102413232100144 13,47 €
27790-10-105010X50A50M1024823250144 12,14 €
27790-10-105012X100A50M122413232100144 13,47 €
27790-10-105012X150A50M122418535150104 14,51 €
27790-10-105012X50A50M1224823250144 12,14 €
27790-10-106010X100A60M102713535100147 17,60 €
27790-10-106010X50A60M1027853550147 16,20 €
27790-10-106012X100A60M122713535100147 17,60 €
27790-10-106012X150A60M122719040150107 18,46 €
27790-10-106012X200A60M122724040200107 18,53 €
27790-10-106012X50A60M1227853550147 16,20 €
27790-10-106016X150A60M162719040150137 19,81 €
27790-10-106016X200A60M162724040200137 20,46 €
27790-10-108010X100A80M1030137371001410 21,14 €
27790-10-108010X125A80M1030162371251410 21,84 €
27790-10-108010X50A80M10308737501410 19,72 €
27790-10-108010X75A80M103011237751410 20,46 €
27790-10-108012X100A80M1230137371001410 21,14 €
27790-10-108012X125A80M1230162371251410 21,84 €
27790-10-108012X150A80M1230192421501010 22,54 €
27790-10-108012X50A80M12308737501410 19,72 €
27790-10-108012X75A80M123011237751410 20,46 €
27790-10-108016X100A80M1630142421001310 21,53 €
27790-10-108016X125A80M1630167421251310 22,16 €
27790-10-108016X150A80M1630192421501310 22,89 €
27790-10-108016X200A80M1630242422001310 24,53 €
27790-10-108016X75A80M163011742751310 20,53 €
27790-10-108020X100A80M2030142421001710 23,87 €
27790-10-108020X125A80M2030167421251710 24,73 €
27790-10-108020X150A80M2030192421501710 25,58 €
27790-10-108020X200A80M2030242422001710 28,11 €
27790-10-110016X150A100M1633196461501315 30,15 €
27790-10-110016X200A100M1633246462001315 32,41 €
27790-10-110020X100A100M2033146461001715 31,13 €
27790-10-110020X125A100M2033171461251715 32,10 €
27790-10-110020X150A100M2033196461501715 33,03 €
27790-10-110020X200A100M2033246462001715 35,29 €