norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale:

Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse e accessori in acciaio inox 1.4305.

Versione:Cerniera nera simile a RAL 9005.
Perno della cerniera in acciaio inox lucido.
Accessori non trattati.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi:montaggio/smontaggio senza attrezziSu richiesta:Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.Accessori:03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
FornituraDue metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Nota disegno:
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
Forma D: con Steckbolzen/bloccaggio pieghevole

2) perno a innesto
3) copiglia
4) anello portachiavi
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27851_A Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio 306 kB

Disegni

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27851-25151501A-acciaio inox521515262648286,66149625425 9,51 €
27851-30181801A-acciaio inox5917,517,529,529,548286,66149700400 9,65 €
27851-35202001A-acciaio inox71202035,535,548286,66149700400 10,60 €
27851-40232301A-acciaio inox7722,522,538,538,548286,66149750450 9,83 €
27851-45252501A-acciaio inox87252543,543,548286,66149750450 9,92 €
27851-50282801A-acciaio inox9727,527,548,548,548286,66149800425 10,06 €
27851-60333301A-acciaio inox11532,532,557,557,548286,66149850175 10,06 €