norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Molle di compressione / molle di compressione a elica di norelem

Le molle di compressione o le molle di compressione elicoidali della gamma norelem sono costituite da un filo a profilo rettangolare in acciaio al silicio cromato. Queste molle di compressione sono avvolte in modo tale da reagire alla pressione.
Le molle a compressione elicoidali dell'assortimento norelem hanno un diametro standard di 10 - 25 mm e una lunghezza di 25 - 305 mm. Le lunghezze e i diametri uguali delle molle a compressione consentono una facile intercambiabilità tra i diversi livelli di carico. Inoltre, lo speciale profilo delle molle a compressione consente elevati carichi alternati e continui e può essere utilizzato con temperature di esercizio fino a 230°C.

Campi di utilizzo delle molle di compressione a elica nell'industria

Grazie alla loro versatilità, le molle di compressione elicoidali sono utilizzate nella costruzione di utensili, di macchine e di attrezzature.

Esempi di utilizzo delle molle di compressione

Ogni volta che si devono spostare parti di macchina, si utilizzano le molle/molle elicoidali di norelem. Le molle a compressione norelem vengono utilizzate anche per aprire o chiudere contatti di commutazione. Le molle di compressione elicoidali vengono utilizzate per formare un collegamento ad accoppiamento di forza, ad es. per bloccaporte o giunti a frizione.

Vita utile delle molle di compressione

La vita utile delle molle di compressione può essere influenzata dividendo la corsa della molla in corsa di lavoro e corsa di precarico. Più la differenza tra la corsa della molla e la lunghezza a vuoto della molla di compressione è piccola, più alta è la durata di vita prevista. Pertanto, per una durata massima, il precarico delle molle di compressione elicoidali dovrebbe essere il più alto possibile e la corsa di lavoro la più piccola possibile.

Deflessione molla

La corsa della molla (S) corrisponde alla distanza che la molla di compressione effettua sotto l'effetto della forza La corsa della molla è data dalla somma tra la corsa di lavoro e la corsa di precarico (esempio di calcolo: differenza tra L0 e L).

Corsa di precarico

Per garantire che la molla non causi alcun rumore durante l'installazione e che non si trovi allentata nella sua sede, la molla deve essere sempre progettata con precarico (VW) (calcolo: lunghezza L1 < lunghezza L0).

Corsa

La corsa di lavoro è la corsa della molla senza che la stessa sia installata con precarico.

Lunghezza priva di carico

La lunghezza della molla installata senza che intervenga alcuna forza su di essa. Per prolungare la vita utile delle molle di compressione, durante la produzione vengono sottoposte a un ulteriore trattamento termico, sabbiate e precaricate all'altezza blocco.

Lunghezza a blocco

La lunghezza a blocco è la lunghezza della molla con le spire a contatto.

Tipi di molle di compressione norelem

Le molle di compressione elicoidali sono disponibili in quattro livelli di carico contrassegnati da diversi gruppi di colore. Le stesse lunghezze e gli stessi diametri delle molle consentono l'intercambiabilità tra i diversi livelli di carico. A seconda delle esigenze (quale forza è necessaria) viene utilizzato un determinato tipo di molla.
La gamma di norelem comprende i seguenti livelli di carico, forze e tipi di molle:
Le lunghezze, i diametri, la forza e il colore delle molle sono conformi alla norma ISO 10243, una norma che definisce, tra l'altro, le dimensioni di montaggio e le tolleranze delle molle a compressione a sezione rettangolare.
In qualità di produttore di molle a compressione, norelem offre, come per tutti i prodotti della sua gamma e nel suo negozio online, i dati CAD relativi alle molle a compressione, disponibili per il download o su chiavetta USB.
Il campo di applicazione nella costruzione di utensili, macchine e attrezzature è identico per tutte le molle di compressione.