|
|
26201Molle a gas in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Asta del pistone in acciaio inox 1.4305.
Tubo di condotta forzata in acciaio inox 1.4301.
Fluido di riempimento: olio, azoto. Versione:Asta del pistone e tubo di condotta forzata non trattati.Nota:Le molle di compressione a gas riempite individualmente sono escluse dalla sostituzione. Le molle di compressione a gas sono sistemi autonomi che non richiedono manutenzione e che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione, nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle di compressione a gas sono dotate di una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di pressione, che consente di ridurre successivamente la forza di estensione.
Le molle di compressione a gas devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone rivolta verso il basso.
A causa delle caratteristiche fisiche durante il riempimento di una molla a gas, si creano delle tolleranze del ±5 % della forza di estensione nominale.
Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e non devono essere aperte o sovraccaricate in nessun caso.Su richiesta:Altre forze di estensione.
Possibile forza di estensione F1 (min. - max.) Dimensione 06/15: 40 - 400 N Dimensione 08/19: 50 - 700 N Dimensione 10/23: 100 - 1200 N Dimensione 14/28: 200 - 2500 NAccessori:Per i connettori e le guarnizioni metalliche vedere la rappresentazione affianco.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | D | D1 | D2 | Corsa S | L | L1 | Progressione % | Forza di estrazione F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
26201-0615040X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 100 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 150 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 200 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 250 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 300 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 350 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 400 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 100 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 150 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 200 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 250 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 300 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 350 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 400 |  | | 79,50 € | | 26201-0615060X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 100 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 150 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 200 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 250 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 300 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 350 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 400 |  | | 82,48 € | | 26201-0615080X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 100 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 150 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 200 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 250 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 300 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 350 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 400 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 100 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 150 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 200 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 250 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 300 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 350 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 400 |  | | 85,49 € | | 26201-0615120X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 100 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 150 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 200 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 250 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 300 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 350 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 400 |  | | 88,68 € | | 26201-0615150X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 100 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 150 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 200 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 250 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 300 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 350 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 400 |  | | 97,96 € | | 26201-0819060X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 100 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 150 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 200 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 250 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 300 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 350 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 400 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 500 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 600 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 700 |  | | 99,41 € | | 26201-0819080X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 100 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 150 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 200 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 250 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 300 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 350 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 400 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 500 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 600 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 700 |  | | 102,18 € | | 26201-0819100X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 100 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 200 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 250 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 300 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 350 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 400 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 500 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 600 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 700 |  | | 105,11 € | | 26201-0819120X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 100 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 150 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 200 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 250 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 300 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 350 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 400 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 500 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 600 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 700 |  | | 108,07 € | | 26201-0819150X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 100 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 150 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 200 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 250 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 300 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 350 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 400 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 500 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 600 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 700 |  | | 111,12 € | | 26201-0819160X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 100 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 150 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 200 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 250 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 300 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 350 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 400 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 500 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 600 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 700 |  | | 114,29 € | | 26201-0819180X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 100 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 150 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 200 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 250 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 300 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 350 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 400 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 500 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 600 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 700 |  | | 117,52 € | | 26201-0819200X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 100 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 200 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 250 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 300 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 350 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 400 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 500 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 600 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 700 |  | | 120,84 € | | 26201-0819220X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 100 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 150 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 200 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 250 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 300 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 350 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 400 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 500 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 600 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 700 |  | | 124,29 € | | 26201-0819250X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 100 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 200 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 250 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 300 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 350 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 400 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 500 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 600 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 700 |  | | 130,26 € | | 26201-1023050X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 150 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 200 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 250 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 300 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 350 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 400 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 500 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 600 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 700 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 800 |  | | 100,53 € | | 26201-1023060X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 150 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 200 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 250 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 300 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 350 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 400 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 500 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 600 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 700 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 800 |  | | 104,42 € | | 26201-1023080X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 150 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 200 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 250 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 300 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 350 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 400 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 500 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 600 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 700 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 800 |  | | 108,41 € | | 26201-1023100X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 200 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 250 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 300 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 350 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 400 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 500 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 600 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 700 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 800 |  | | 112,31 € | | 26201-1023150X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 150 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 200 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 250 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 300 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 350 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 400 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 500 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 600 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 700 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 800 |  | | 120,18 € | | 26201-1023200X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 200 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 250 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 300 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 350 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 400 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 500 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 600 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 700 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 800 |  | | 131,96 € | | 26201-1023250X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 200 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 250 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 300 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 350 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 400 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 500 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 600 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 700 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 800 |  | | 141,78 € | | 26201-1023300X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 150 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 200 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 250 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 300 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 350 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 400 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 500 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 600 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 700 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 800 |  | | 151,64 € | | 26201-1023350X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 150 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 200 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 250 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 300 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 350 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 400 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 500 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 600 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 700 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 800 |  | | 161,38 € | | 26201-1428050X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 200 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 250 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 300 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 350 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 400 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 500 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 600 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 700 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 800 |  | | 116,08 € | | 26201-1428100X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 200 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 250 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 300 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 350 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 400 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 500 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 600 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 700 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 800 |  | | 127,56 € | | 26201-1428150X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 200 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 250 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 300 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 350 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 400 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 500 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 600 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 700 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 800 |  | | 135,24 € | | 26201-1428200X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 200 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 250 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 300 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 350 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 400 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 500 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 600 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 700 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 800 |  | | 146,74 € | | 26201-1428250X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 200 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 250 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 300 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 350 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 400 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 500 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 600 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 700 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 800 |  | | 156,40 € | | 26201-1428300X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 200 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 250 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 300 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 350 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 400 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 500 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 600 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 700 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 800 |  | | 165,93 € | | 26201-1428350X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 200 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 250 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 300 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 350 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 400 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 500 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 600 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 700 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 800 |  | | 175,49 € | | 26201-1428400X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 200 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 250 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 300 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 350 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 400 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 500 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 600 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 700 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 800 |  | | 185,15 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|