norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con elastomeri con mozzi di serraggio radiale (23022). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio.
I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
Montaggio:Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 6 f7
Mozzo Ø 6 H8.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Nota disegno:
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23023 Giunti dentellati in elastomero accoppiamento con perno filettato 234 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti dentellati in elastomero accoppiamento con perno filettato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza alla torsione
statica
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-0020220,000210,0070,60,10,7 50,23 €
23023-0050550,0010,0160,80,10,7 58,63 €
23023-012512,512,50,00590,03810,11,7 75,34 €
N. ordine

D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23023-00203361422783,5M3 50,23 €
23023-0050559,53203010105M3 58,63 €
23023-01258814303511135,5M4 75,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83