norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Bronzo con inserti in grafite.Versione:autolubrificante.Nota:Le piastre di scorrimento scorrono in senso verticale e orizzontale.
Gli elementi scorrevoli in bronzo non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.
Dati tecnici:Caratteristiche del materiale:
Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densità: 8,2 kg/dm³.
Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa.
Modulo elastico: 120.000 N/mm².
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12.
Velocità massima: 0,5 m/s.
Conduttività termica: 50 W/(mK).
Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1.
Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1).
Contenuto di lubrificante solido: 20-25%.
Pressione superficiale statica: 50 N/mm².
Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².
Range di temperatura: Fino a 230 °C.Nota disegno:
1) Sezione di 23765-01-018050, 23765-01-018075 e 23765-01-018100.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23765-01 Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione 231 kB

Disegni (sintesi completa)

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DHLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-01-018050A186,655020 25,21 €
23765-01-018075A186,657545 27,66 €
23765-01-018100A186,6510070 30,10 €
23765-01-028050A28955020 27,91 €
23765-01-028075A28957545 31,69 €
23765-01-028100A289510070 35,51 €
23765-01-038050A38955020 30,62 €
23765-01-038075A38957545 35,78 €
23765-01-038100A389510070 40,92 €
23765-01-048075A48957545 39,87 €
23765-01-048100A489510070 46,33 €
23765-01-048125A489512595 52,84 €

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DHLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-01-018150B189515060 34,94 €
23765-01-028150B289515060 43,07 €
23765-01-038150B389515060 51,19 €
23765-01-048150B489515060 58,62 €

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1DHLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-01-075075C7545957545 50,82 €
23765-01-075100C75459510070 60,15 €
23765-01-075125C75459512595 70,23 €
23765-01-100100C100709510070 73,58 €
23765-01-100125C100709512595 86,95 €

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1DHLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-01-075150D75459515060 80,27 €
23765-01-100150D100709515060 100,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83