norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate con profilo trapezoidale secondo ISO 17396. Sono da prediligere in particolare per azionamenti con elevato carico di flessione. Impiegabile per dischi con un diametro molto piccolo. Inseribile per trasmissioni lineari, trasmissioni di potenza ridotte e dispositivi meccanici di trasporto. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Range di temperatura: da -10 °C a +80 °CSu richiesta:Altre lunghezze.
Con passo T2,5 in sezioni da 2,5 mm.
Con passo T5 in sezioni da 5 mm.
Con passo T10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri (passo T2,5 50 metri).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 22054_10_Datasheet_32676_Cinghie_dentate_a_metraggio_profilo_T_10--it 124 kB

Disegni

Cinghie dentate a metraggio profilo T 10

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina di fissaggio compatibileCADAcc.PrezzoOrdinare
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 13,03 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 26,08 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 39,12 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 52,15 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 65,19 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 78,25 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 91,28 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 104,33 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 130,39 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 15,01 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 30,02 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 45,01 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 60,00 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 74,98 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 90,00 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 105,01 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 120,00 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 150,01 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19,72 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 39,49 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 59,20 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 78,95 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 98,70 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 118,46 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 138,20 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 157,94 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 197,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83