norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Pulegge per cinghie dentate senza flange di scorrimento in alluminio.
Versione:Acciaio fosfatizzato.
Alluminio non trattato.
Nota:Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22004 Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M 194 kB
 Nota tecnica per cinghie dentate 22062 726 kB

Disegni (sintesi completa)

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 15 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 15 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaFormaMateriale
corpo base
Numero
denti
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22004-05151215Aacciaio1219,113617,962320,526 6,10 €
22004-05151415Aacciaio1422,2814621,142520,526 7,12 €
22004-05151515Aacciaio1523,8716622,732820,526 7,36 €
22004-05151615Aacciaio1625,4716,5624,322820,526 7,64 €
22004-05151815Aacciaio1828,6520627,513220,526 8,14 €
22004-05152015Aacciaio2031,8323630,693620,526 8,72 €
22004-05152115Aacciaio2133,4224632,283820,526 9,03 €
22004-05152215Aacciaio2235,0125,5633,873920,526 9,15 €
22004-05152415Aacciaio2438,1927637,064220,528 10,48 €
22004-05152615Aacciaio2641,3830640,244620,528 11,06 €
22004-05152815Aacciaio2844,5630,5643,425020,528 11,20 €
22004-05153015Aacciaio3047,7535846,615120,528 12,81 €
22004-05153215Aacciaio3250,9338849,795520,528 14,13 €
22004-05153615Aacciaio3657,338856,166220,528 15,28 €
22004-05154015Aacciaio4063,6638862,527120,528 17,47 €
22004-05154415Galluminio4470,0338868,89-20,530 21,39 €
22004-05154815Galluminio4876,3945875,25-20,530 23,83 €
22004-05156015Galluminio6095,4950894,35-20,530 29,54 €
22004-05157215Galluminio72114,59508113,45-20,530 35,36 €

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 25 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 25 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaFormaMateriale
corpo base
Numero
denti
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22004-05251225Aacciaio1219,113617,96233036 8,14 €
22004-05251425Aacciaio1422,2814621,14253036 9,15 €
22004-05251525Aacciaio1523,8716622,73283036 9,44 €
22004-05251625Aacciaio1625,4716,5624,32283036 9,53 €
22004-05251825Aacciaio1828,6520627,51323036 10,19 €
22004-05252025Aacciaio2031,8323630,69363036 10,48 €
22004-05252125Aacciaio2133,4224632,28383038 11,71 €
22004-05252225Aacciaio2235,0125,5633,87393038 11,93 €
22004-05252425Aacciaio2438,1927637,06423038 13,10 €
22004-05252625Aacciaio2641,3830640,24463038 14,35 €
22004-05252825Aacciaio2844,5630,5643,42503038 15,20 €
22004-05253025Aacciaio3047,7535846,61513038 16,01 €
22004-05253225Aacciaio3250,9338849,79553038 18,08 €
22004-05253625Aacciaio3657,338856,16623038 19,65 €
22004-05254025Aacciaio4063,6638862,52713038 22,55 €
22004-05254425Galluminio4470,0338868,89-3040 27,51 €
22004-05254825Galluminio4876,3945875,25-3040 29,69 €
22004-05256025Galluminio6095,4950894,35-3040 38,19 €
22004-05257225Galluminio72114,59508113,45-3040 46,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83