norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo
22400_B

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5, dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400_B Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo 164 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Numero
denti
DD1D2
max.
BCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0215170072B721111082017 47,79 €
22400-0215170075B75115,5112,52017 50,43 €
22400-0215170076B761171142017 46,60 €
22400-0215170080B801231202017 51,80 €
22400-0215170085B85130,5127,52017 57,78 €
22400-0215170090B901381352017 63,34 €
22400-0215170095B95145,5142,52017 60,75 €
22400-0215170100B1001531502017 67,60 €
22400-0215170110B1101681652017 70,89 €
22400-0215170114B1141741712017 75,65 €
22400-0215170120B1201831802017 83,48 €
22400-0215170127B127193,5190,52017 90,26 €