norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento
22282-10

Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:I profili a C servono per il fissaggio e la realizzazione della sottostruttura dell'impianto e proteggono le guide di scorrimento da forze trasversali e torsione. Le guide di scorrimento possono essere inserite nei profili a C. Dato che le guide di scorrimento sono inserite senza fissaggio nel profilo a C, possono espandersi liberamente al variare della temperatura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22282-10 Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento 286 kB

Disegni

Profili a C in acciaio o acciaio inossidabile per guide di scorrimento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
A

B2H2LSCADAcc.PrezzoOrdinare
22282-10-01X2000C1acciaio17,5245,220001 24,20 €
22282-10-03X2000C3acciaio10201020001,5 22,52 €
22282-10-05X2000C5acciaio14281220002 37,38 €
22282-10-09X2000C9acciaio22381820002,5 55,11 €
22282-10-12X2000C12acciaio36602020002,5 72,36 €
22282-10-101X2000C1acciaio inox17,5245,220001 68,77 €
22282-10-103X2000C3acciaio inox10201020001,5 81,71 €
22282-10-105X2000C5acciaio inox14281220002 122,91 €
22282-10-109X2000C9acciaio inox22381820002,5 184,02 €
22282-10-112X2000C12acciaio inox36602020002,5 258,06 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83