norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22265 Corone doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 220 kB

Disegni

Corone doppi 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1B2CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22265-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,292523,672438 70,52 €
22265-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,222523,672438 97,38 €
22265-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,343023,672438 181,06 €
22265-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,493023,672438 222,35 €
22265-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193043023,672438 370,73 €
22265-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383023,672438 527,30 €
22265-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53023,672438 562,15 €
22265-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,624023,672438 598,13 €
22265-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,694023,672438 619,44 €
22265-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,814023,672438 656,50 €
22265-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,934023,672438 694,30 €
22265-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,044023,672438 733,88 €
22265-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,164023,672438 773,81 €
22265-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,274023,672438 815,40 €
22265-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,394023,672438 857,56 €
22265-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,624023,672438 946,15 €
22265-2112100004224 B-21 1/2X138,1 x 25,442525,5509,854023,672438 1.038,14 €
22265-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,24023,672438 1.185,68 €
22265-2112100004824 B-21 1/2X138,1 x 25,448598,5582,554023,672438 1.341,60 €
22265-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,784023,672438 1.456,22 €
22265-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,634023,672438 1.874,74 €
22265-2112100006024 B-21 1/2X138,1 x 25,460745727,974023,672438 2.070,00 €
22265-2112100006524 B-21 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594023,672438 2.417,70 €
22265-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,984023,672438 3.285,71 €
22265-2112100009524 B-21 1/2X138,1 x 25,49511691152,334023,672438 5.089,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83