norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22254

Ruote dentate triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22254 Ruote dentate triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 298 kB

Disegni

Ruote dentate triple 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22254-3038073200906 B-33/8 x 7/329,525 x 5,72931,527,851885,225,632110 4,89 €
22254-3038073201006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,8220105,225,632110 5,20 €
22254-3038073201106 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,822125,225,635110 5,31 €
22254-3038073201206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,825125,225,635110 5,45 €
22254-3038073201306 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,828125,225,635110 6,36 €
22254-3038073201506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,8134125,225,635110 7,29 €
22254-3038073201606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,8237125,225,635110 7,73 €
22254-3038073201706 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,8340125,225,635110 7,84 €
22254-3038073201806 B-33/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,8543125,225,635110 8,15 €
22254-3038073202006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,8949125,225,635110 8,92 €
22254-3038073202206 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,9355165,225,640110 10,24 €
22254-3038073202406 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,9761165,225,640110 12,14 €
22254-3038073202506 B-33/8 x 7/329,525 x 5,722579,77664165,225,640110 13,00 €
22254-3038073203006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,1279165,225,640110 17,91 €
22254-3038073203306 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7233103,9100,280165,225,640110 21,34 €
22254-3038073203606 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7236113109,2990165,225,640110 24,98 €
22254-3038073203706 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7237116112,3290165,225,640110 26,08 €
22254-3038073204006 B-33/8 x 7/329,525 x 5,7240125,1121,490165,225,640110 29,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83