norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22253 Ruote dentate doppi 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 301 kB

Disegni

Ruote dentate doppi 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22253-2058030800910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,423012925,5401,616 5,74 €
22253-2058030801010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373512925,5401,616 6,51 €
22253-2058030801110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343916925,5401,616 7,90 €
22253-2058030801210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344416925,5401,616 8,18 €
22253-2058030801310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324916925,5401,616 9,34 €
22253-2058030801410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345416925,5401,616 10,53 €
22253-2058030801510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365916925,5401,616 11,60 €
22253-2058030801610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376416925,5451,616 13,98 €
22253-2058030801710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396916925,5451,616 16,11 €
22253-2058030801810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427416925,5451,616 17,96 €
22253-2058030801910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457916925,5451,616 19,91 €
22253-2058030802010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,498416925,5451,616 22,14 €
22253-2058030802110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,528516925,5451,616 23,67 €
22253-2058030802210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,559016925,5451,616 25,88 €
22253-2058030802310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,589516925,5451,616 28,29 €
22253-2058030802410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6210016925,5451,616 30,83 €
22253-2058030802510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6610516925,5451,616 33,64 €
22253-2058030803010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8712020925,5451,616 45,76 €
22253-2058030803310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916712020925,5451,616 52,41 €
22253-2058030803710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,212020925,5451,616 62,17 €
22253-2058030803910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6539204,2197,2912020925,5451,616 67,47 €
22253-2058030804010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3412020925,5451,616 73,96 €
22253-2058030804510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5812025925,5591,616 92,58 €
22253-2058030804810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6548251,1242,7312025925,5591,616 102,45 €
22253-2058030805010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6550261,2252,8212025925,5591,616 109,10 €
22253-2058030805710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1812025925,5591,616 135,45 €
22253-2058030806010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3212025925,5591,616 149,60 €
22253-2058030807610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1612025925,5591,616 234,77 €
22253-2058030809510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1414530925,5581,616 355,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83