norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22253 Ruote dentate doppi 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 301 kB

Disegni

Ruote dentate doppi 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22253-2034071600812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885849,78311210,830,345219 6,81 €
22253-2034071601012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,64421210,830,345219 9,88 €
22253-2034071601212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,6531610,830,350219 14,36 €
22253-2034071601312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59591610,830,350219 15,41 €
22253-2034071601412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,61651610,830,350219 17,70 €
22253-2034071601512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,63711610,830,350219 20,22 €
22253-2034071601612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,65772010,830,350219 23,06 €
22253-2034071601712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,67832010,830,350219 25,81 €
22253-2034071601812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,71892010,830,350219 29,06 €
22253-2034071601912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,75952010,830,350219 32,19 €
22253-2034071602012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,781002010,830,350219 35,32 €
22253-2034071602112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,821002010,830,350219 37,87 €
22253-2034071602212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,861002010,830,350219 40,31 €
22253-2034071602412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,941102010,830,350219 47,54 €
22253-2034071602612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6826166,2158,041202010,830,350219 55,27 €
22253-2034071602712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6827172,3164,091202010,830,350219 58,48 €
22253-2034071602812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6828178,3170,131202010,830,350219 62,10 €
22253-2034071603512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6835220,7212,521202010,830,350219 86,88 €
22253-2034071603812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6838238,9230,691202510,830,350219 98,89 €
22253-2034071604512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6845283,2273,11362510,830,362219 145,98 €
22253-2034071605012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6850313,5303,391362510,830,362219 171,78 €
22253-2034071605712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6857355,9345,811362510,830,362219 219,85 €
22253-2034071606012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6860374,1363,991362510,830,362219 258,21 €
22253-2034071607612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6876471,1460,991453010,830,363219 409,65 €
22253-2034071609512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6895586,2576,171453010,830,363219 625,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83