norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
22252

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22252 Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 253 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22252-1012051600808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7583833,1820107,2251,313 2,10 €
22252-1012051600908 B-11/2X5/1612,7 x 7,7594237,1324107,2251,313 2,61 €
22252-1012051601008 B-11/2X5/1612,7 x 7,751045,941,126107,2251,313 2,90 €
22252-1012051601108 B-11/2X5/1612,7 x 7,751149,945,0729107,2251,313 3,43 €
22252-1012051601208 B-11/2X5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 3,97 €
22252-1012051601308 B-11/2X5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 4,42 €
22252-1012051601408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 4,89 €
22252-1012051601508 B-11/2X5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 5,21 €
22252-1012051601608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 5,65 €
22252-1012051601708 B-11/2X5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 6,34 €
22252-1012051601808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 6,96 €
22252-1012051601908 B-11/2X5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 8,38 €
22252-1012051602008 B-11/2X5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 9,18 €
22252-1012051602108 B-11/2X5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 9,81 €
22252-1012051602208 B-11/2X5/1612,7 x 7,752294,189,2470147,2281,313 10,13 €
22252-1012051602308 B-11/2X5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 10,51 €
22252-1012051602408 B-11/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,2970147,2281,313 10,86 €
22252-1012051602508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 11,47 €
22252-1012051602608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,3670167,2301,313 12,11 €
22252-1012051602708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,470167,2301,313 12,43 €
22252-1012051602808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,4270167,2301,313 12,55 €
22252-1012051602908 B-11/2X5/1612,7 x 7,7529122,3117,4680167,2301,313 14,28 €
22252-1012051603008 B-11/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 15,93 €
22252-1012051603108 B-11/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5490167,2301,313 16,84 €
22252-1012051603208 B-11/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5690167,2301,313 17,12 €
22252-1012051603308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,690167,2301,313 17,61 €
22252-1012051603408 B-11/2X5/1612,7 x 7,7534142,5137,6490167,2301,313 19,02 €
22252-1012051603508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7535146,5141,6890167,2301,313 19,86 €
22252-1012051603608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7290167,2351,313 21,84 €
22252-1012051603708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7537154,6149,7690167,2351,313 22,38 €
22252-1012051603808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7538158,6153,870247,2401,313 25,21 €
22252-1012051604508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0770247,2401,313 29,64 €
22252-1012051605708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5470247,2401,313 35,56 €
22252-1012051607608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3380247,2401,313 53,94 €
22252-1012051609508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1180247,2451,313 84,48 €
22252-1012051611408 B-11/2X5/1612,7 x 7,75114467,4460,980247,2451,313 118,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83