|
|
22200_LElementi di giunzione DIN ISO 606, forma L |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | N. ISO | P | Adatto per catena | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22200-40800030 | 05 B-1 | 8 | 8,0 x 3,0mm |  | | 1,56 € | | 22200-40380732 | 06 B-1 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |  | | 0,93 € | | 22200-40120516 | 08 B-1 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |  | | 1,27 € | | 22200-40580308 | 10 B-1 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |  | | 1,60 € | | 22200-40340716 | 12 B-1 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |  | | 1,87 € | | 22200-41001702 | 16 B-1 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |  | | 5,64 € | | 22200-41140340 | 20 B-1 | 31,75 | 1 1/4 x 3/4 |  | | 7,79 € | | 22200-41121000 | 24 B-1 | 38,1 | 1 1/2 x 1 |  | | 13,43 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|