norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:EN-GJL-250.
Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale "M1" può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore "F" riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.

Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.

TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21060 Tavole di guida a coda di rondine e fori di posizionamento 276 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Disegni

Tavole di guida a coda di rondine e fori di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADAcc.PrezzoOrdinare
21060-050080251517,55049,5157M44,38,2-142828--106 326,45 €
21060-050105251517,55049,5207M44,38,2-142828--148 363,91 €
21060-050130251517,55049,5257M44,38,2-282828--1010 396,01 €
21060-0751053219,5227574,52010M55,310622525504466 401,40 €
21060-0751303219,5227574,52510M55,31062252550441010 453,11 €
21060-10011040242810099,52010M55,310,2862525504466 501,26 €
21060-10013540242810099,52510M55,310,2865050504466 542,28 €
21060-10016040242810099,53010M55,310,2865050504466 590,44 €
N. ordineL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21060-05008080405,51,63,2-M5M40,020,0275465 326,45 €
21060-050105105405,51,63,2-M5M40,020,0290778 363,91 €
21060-050130130405,51,63,2-M5M40,0250,02512010912 396,01 €
21060-075105105605,52,13,6M5M5M50,020,0213091510 401,40 €
21060-075130130605,52,13,6M5M5M50,0250,025160151815 453,11 €
21060-100110110--2,13,8M6M6-0,020,02155112612 501,26 €
21060-1001351358882,13,8M6M6M60,0250,025190173219 542,28 €
21060-1001601608882,13,8M6M6M60,0250,025230243726 590,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83