norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Test

Sistemi di misurazione della corsa

I sistemi di misurazione della corsa, conosciuti anche come indicatori di posizione, sistemi di misurazione e di indicazione, sono dispositivi di misurazione impiegati per misurare la distanza. Grazie ai loro sensori, sono in grado di rilevare determinate distanze rispetto ad un oggetto da misurare.
In generale, nella misurazione della corsa, si distingue tra misurazione "assoluta" e "incrementale". In una misurazione della corsa incrementale, la misurazione parte da un punto zero. In caso di una misurazione della corsa assoluta, vengono misurati solo gli incrementi della distanza percorsa.
Per quanto riguarda il rilevamento del valore di misurazione, si distingue tra rilevamento dati analogico e digitale. Mentre un sistema analogico invia ancora un segnale continuo, nei sistemi di misurazione della corsa digitali viene emesso un segnale alternato graduale.
II sistemi di misurazione della corsa sono utilizzabili in maniera flessibile e trovano quindi impiego nei più diversi settori. La gamma di applicazioni spazia dalla classica ingegneria meccanica e costruzione di impianti all' industria automobilistica, metallurgica, del legno e della plastica..

norelem muove

Con i nuovi dispositivi di misurazione e visualizzazione, norelem ha ampliato la propria gamma di prodotti con i sistemi di misurazione della corsa. I sistemi di misurazione e visualizzazione alimentati a batteria servono per la determinazione esatta della posizione e dell'angolo. L'intero sistema di misurazione della corsa è costituito da un indicatore di misurazione LCD alimentato a batteria, un sensore magnetico inseribile e una banda magnetica con codifica incrementale. Come alternativa alle bande magnetiche con codifica incrementale, norelem offre sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico. Il rilevamento magnetico avviene tramite rotore a 18 poli di 5 mm ciascuno. Il sistema di misurazione della corsa viene utilizzato per misurare lunghezze e angoli su tavoli delle seghe o per determinare la posizione nei centri di foratura.
Gli indicatori di posizione vengono azionati tramite batterie disponibili in commercio. Il collegamento del sensore avviene tramite un connettore a spina posto sul retro del display. Il nastro magnetico rileva, in combinazione con il display, segnali che vengono convertiti in un'informazione diretta di lunghezza. L'ampia distanza di lettura tra sensore e banda (fino a 2 mm) consente un funzionamento privo di usura e a bassa manutenzione. Ciò fa sì, inoltre, che il sistema di misurazione sia insensibile alla polvere, ai trucioli e all'umidità. Oltre a ciò, gli indicatori di posizione sono molto facili da utilizzare, cosicché i parametri quali la risoluzione, i valori di offset e il tempo di disattivazione possono essere liberamente programmati tramite la tastiera.