norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 55 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione:Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 55 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota:Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sulla guida. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).

Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.

Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.

A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Range di temperatura: Da -10 °C a +70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21427 Elemento di bloccaggio per guide lineari profilate 238 kB

Disegni

Elemento di bloccaggio per guide lineari profilate

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA

A1A2A3A4A5BB1H1H2H3L3MSTForza di
tenuta
F1 N
Coppia
di serraggio
Nm
N. d'ordine
piastra di adattamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
21427-1515171733,53012,5401547246,517,524M44512005- 124,29 €
21427-2020151545,541,5136520602882024M52612007- 131,08 €
21427-2525202045,541,516,265257036122330M64812007- 135,11 €
21427-303022225853,521,580289042123039M638200015- 141,20 €
21427-353524245853,527803410048163739M8710200015- 145,03 €
21427-454526265853,526,5804512060184444M101014200015- 158,76 €
21427-55553030666137,5955314070215149M141014200022- 184,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83