norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo cursori in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione:Corpo del cursore zincato.Nota:Carrelli di guida a rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta:Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21322 Carrello di guida a rulli acciaio 206 kB

Disegni (sintesi completa)

Carrello di guida a rulli acciaio

Supporto fisso

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto fisso

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1B2D

EHH1LL1C dinamico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 116,91 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 133,89 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 162,91 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 174,81 €

Supporto libero

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto libero

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dinamico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 116,91 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 133,89 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 162,91 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 174,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83