|
|
21505-01_AOCuscinetti a sfera lineari in acciaio inox, aperti |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio inox. Gabbia in acciaio inox. Sfere di acciaio inox.Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di acciaio inox. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate: Albero: h6 Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | D | D1 | D2 | G | E | L | L1 | L2 | W | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21505-01-1212 | aperto | 12 | 22 | 21 | 78° | 1,35 | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 7,5 | 420 | 714 |  | | 72,48 € | | 21505-01-1612 | aperto | 16 | 26 | 24,9 | 78° | 0 | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 686 | 1092 |  | | 102,68 € | | 21505-01-2012 | aperto | 20 | 32 | 30,3 | 60° | 0 | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 924 | 1610 |  | | 124,35 € | | 21505-01-2512 | aperto | 25 | 40 | 37,5 | 60° | 1,5 | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1470 | 2590 |  | | 154,00 € | | 21505-01-3012 | aperto | 30 | 47 | 44,5 | 50° | 2 | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 2100 | 3920 |  | | 177,82 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|