norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota:Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con temperature di utilizzo superiori a +80 °C si suggerisce un una boccola di guida a sfere con gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

Le boccole di guida a sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21500 Boccola di guida a sfere con gabbia di plastica 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccola di guida a sfere con gabbia di plastica

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21500-1202chiuso12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 16,47 €
21500-1602chiuso162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 19,91 €
21500-2002chiuso203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 23,94 €
21500-2502chiuso254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 31,45 €
21500-3002chiuso304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 38,93 €

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21500-1612aperto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 25,68 €
21500-2012aperto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 30,27 €
21500-2512aperto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 39,80 €
21500-3012aperto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 49,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83