norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Versione:Corpo base e slitta anodizzati in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota:Unità lineare utilizzabile in modo compatto e flessibile con vite a ricircolo di sfere. Il corpo base è formato da un profilo in alluminio anodizzato duro autoportante con due guide lineari profilate integrate e disposte in parallelo. Questo sistema di guide assorbe le forze più elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e offre proprietà di scorrimento ottimali in caso di movimento di grandi masse. Consente caratteristiche prestazionali elevate, come velocità elevate e precisione di posizionamento e ripetibilità molto elevate. Possono essere facilmente combinati per creare sistemi multipli.

Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in poliuretano antistatico protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.

Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.

Forma A: Slitta corta
Forma B: Slitta lunga
Dati tecnici:Le specifiche di carico si applicano ai carichi dinamici.

Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Range di temperatura: Da 0°C a +60°C.Su richiesta:Altre lunghezze (lunghezza max. e corsa max. vedere tabella).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 20331-10_B_Datasheet_32629_Assi_lineari_con_vite_a_ricircolo_di_sfere_e_due_guide_lineari_profilate_forma_B_lunga--it 638 kB

Disegni

Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e due guide lineari profilate, forma B, lunga
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e due guide lineari profilate, forma B, lunga
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e due guide lineari profilate, forma B, lunga

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DimensioniL

L
max.
Massa
in movimento
(kg)
Coefficiente di carico
dinamico mandrino
CS (N)
Coefficiente di carico
dinamico
C (N)
Durata di accensioneFx
N
Fy
dinamico
N
Fz
dinamico
N
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Albero filettato
DxT
Coppia
a vuoto
Nm
Momento d'inerzia di massa
10⁻⁵ kg m²
Mx
dinamico
Nm
My
dinamico
Nm
Mz
dinamico
Nm
Corsa
S
S
(corsa)
max.
S
(corsa)
min.
Costante di
avanzamento
mm/giro
Precisione
di
ripetibilità
max. numero
di giri
giri/min
Coppia
motrice max. M
Nm
Accelerazione max.
m/sc
Velocità
max.
m/s
CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-10-2090120570X100Blungo902507500,550009240100%50003990909013,6102,612x50,080,66250300300100600305±0,0258004,4200,49 2.147,68 €
20331-10-2090121070X100Blungo902507500,538009240100%25403990909013,6102,612x100,090,862503003001006003010±0,0258004,5200,97 2.295,79 €
20331-10-2110160570X100Blungo11027515001,361315039600100%8700130801880029,119616x50,171,781305168016801001325405±0,0242007,7200,35 2.067,13 €
20331-10-2110161070X100Blungo11027515001,361155039600100%6730130801880029,119616X100,182,2913051680168010013254010±0,02420011,9200,7 2.067,13 €
20331-10-2110161670X100Blungo11027515001,36817039600100%4200130801880029,119616X160,233,3713051680168010013254016±0,02420011,9201,12 2.113,41 €
20331-10-2145200570X100Blungo14531018002,611480068400100%14800178703068085,3682,320X50,35,93005342034201001590555±0,02330013200,28 2.294,14 €
20331-10-2145201070X100Blungo14531018002,611590068400100%13850178703068085,3682,320X100,326,8830053420342010015905510±0,02330024,5200,55 2.407,59 €
20331-10-2145202070X100Blungo14531018002,611625068400100%6930178703068085,3682,320X200,4510,8530053420342010015905520±0,02330024,5201,1 2.345,13 €
20331-10-2145205070X100Blungo14531018002,611300068400100%2770178703068085,3682,320X500,838,6230053420342010015905550±0,02300024,5202,5 2.676,20 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83