norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione:Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota:Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessori:Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20100 Moduli prensili pinze parallele 365 kB
 Nota tecnica per moduli prensili 94,3 kB

Disegni

Moduli prensili pinze parallele

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAA1A2A3BB1B2DD1

D2D3D4EE1E2E3CADAcc.PrezzoOrdinare
20100-03002521,554,5-196-7M363M311-1117,5  600,07 €
20100-0400362456-261067M47,54,3M415-1524  632,97 €
20100-05008533,555-281267M47,54,3M526-1532  720,10 €
20100-10017022,54,510-401667M47,54,3M632-3238  830,24 €
20100-12026020811-4520-10M610,56,4M848482448  983,14 €
20100-1203802169166025-10M610,56,4M848-4858  1.200,16 €
20100-1206602169166025-10M610,56,4M848-4858  1.200,16 €
20100-150650271112207528-10M613,58,2M848724872  1.463,18 €
20100-151050271112207528-10M613,58,2M848724872  1.463,18 €
N. ordineE4E5HH1L

L1L2PP1P2P3P4TT1T2T3CADAcc.PrezzoOrdinare
20100-030025-114013403419M59,59,54,5161,60,5-3,5  600,07 €
20100-04003615154512,5605024M54,57618,51,612,54,2  632,97 €
20100-05008520205620706034M5476,5281,612,54,5  720,10 €
20100-10017032326718,51008242M5996271,61,52,54,5  830,24 €
20100-12026032328123,51209660R1/888830,52,11,5-6,5  983,14 €
20100-1203804848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  1.200,16 €
20100-1206604848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  1.200,16 €
20100-15065048481084717114090R1/8222215382,12-9  1.463,18 €
20100-15105048481084717114090R1/8222215382,12-9  1.463,18 €
N. ordineCorsa per
ogni ganascia
Forza di serraggio
a 6 bar
(N)
Forza di espansione
a 6 bar
(N)
Peso consigliato
del pezzo da lavorare
kg
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
Interruttore
di prossimità
compatibile
Connettore
a spina
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
20100-030025325350,12140,3483000-010X2000-  600,07 €
20100-040036436460,17160,883000-030X3000-  632,97 €
20100-050085585950,4252,583000-030X3000-  720,10 €
20100-100170101701700,7632883000-04080150-010X2000  830,24 €
20100-120260122602601,174015,183000-05080150-010X2000  983,14 €
20100-120380123803801,785023,683000-04080150-010X2000  1.200,16 €
20100-120660126606602,965023,683000-04080150-010X2000  1.200,16 €
20100-1506501565065036346,883000-05080150-010X2000  1.463,18 €
20100-15105015105010504,746346,883000-05080150-010X2000  1.463,18 €
N. ordineM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
F1
N
F2
N
F3
N
C
max.
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20100-0300251,61,51,514084140250,00632  600,07 €
20100-0400363,93,71,32508271400,0278  632,97 €
20100-050085661,628010072500,0767  720,10 €
20100-100170121412540150400650,416  830,24 €
20100-1202602730121100640340800,787  983,14 €
20100-120380576795150035021001101,89  1.200,16 €
20100-120660576795150035021001101,89  1.200,16 €
20100-1506508794201190089037001405,36  1.463,18 €
20100-1510508794201190089037001405,36  1.463,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83