norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota:Se si utilizzano più piastre modulari 01126, sono necessari dei raccordi per mantenere il passo tra una piastra e l'altra. Il fissaggio avviene mediante 4 viti a spallamento 07533-1....Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01126-01 Raccordi 174 kB

Disegni

Raccordi

Selezione/filtro articoli

N. ordineAViti calibrate
corrispondenti
CADAcc.PrezzoOrdinare
01126-01-400120501207533-112055 90,74 €
01126-01-400160501607533-116065 103,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83