norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota:I blocchi di fissaggio vengono utilizzati come elementi di altezza per tutti gli elementi di sistema che non dispongono di superficie di appoggio e impianto mobile. Questi sono ad esempio i corpi di sostegno e di appoggio 02394, i prismi verticali 02388-05-600. Inoltre offrono la possibilità di posizionare e fissare elementi entro il passo di 50 ±0,01 (vedere esempio di utilizzo).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01247-05 Blocchi di fissaggio forma M 392 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 92,9 kB

Disegni

Blocchi di fissaggio forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CNumero dei
fori modulari
Numero dei fori
di montaggio
Viti calibrate
corrispondenti
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
01247-05-1211205012 F7M1212 F7227207533-1120552.693 492,20 €
01247-05-1211605016 F7M1616 F7267207533-1160552.38 489,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83