norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B
09066_B

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09066_B Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B 118 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 7,06 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 7,49 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 8,13 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 8,65 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 9,60 €
09066-16B20 ±0,158M4613990 11,98 €
09066-17B25 ±0,158M47149150 20,37 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,510220 25,90 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83