|
|
07131Viti dinamometriche con testa con incavo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:brunito.Nota:Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente. L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07131-06 | M6 | 25 | 4,7 | 2,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 800 |  | | 113,09 € | | 07131-10 | M10 | 25 | 7,7 | 4,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 550 |  | | 161,51 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|