|
|
07200_DEDadi ad alette, forma DE, forma tedesca simile a DIN 315 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, da ghisa malleabile M12 o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio e ghisa malleabile a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | A max. | D2 max. | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07200-104 | DE | Acciaio | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 1,00 € | | 07200-105 | DE | Acciaio | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 1,05 € | | 07200-106 | DE | Acciaio | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 1,30 € | | 07200-108 | DE | Acciaio | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 1,63 € | | 07200-110 | DE | Acciaio | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 3,30 € | | 07200-112 | DE | ghisa malleabile | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 4,61 € | | 07200-116 | DE | ghisa malleabile | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 7,05 € | | 07200-120 | DE | ghisa malleabile | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 23,93 € | | 07200-1104 | DE | acciaio inox | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 1,87 € | | 07200-1105 | DE | acciaio inox | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 1,70 € | | 07200-1106 | DE | acciaio inox | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 1,82 € | | 07200-1108 | DE | acciaio inox | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 2,19 € | | 07200-1110 | DE | acciaio inox | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 3,02 € | | 07200-1112 | DE | acciaio inox | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 5,65 € | | 07200-1116 | DE | acciaio inox | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 8,11 € | | 07200-1120 | DE | acciaio inox | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 15,88 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|