norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava
06500_PBMN

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06500_PBMN Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava 396 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06500-110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio802248-85,74928,513-10412,79 37,57 €
06500-111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio8032410-85,74928,513-10412,711,4 37,57 €
06500-121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10032910-105,259,535,513-12915,711,4 40,24 €
06500-121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10042912-105,259,535,513-12915,713,8 40,24 €
06500-131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12543612-140834418,5-16119,513,8 43,75 €
06500-131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12553614-140834418,5-16119,516,3 43,75 €
06500-1108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio802248M685,74928,5137,510412,79 42,12 €
06500-1110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio8032410M685,74928,5137,510412,711,4 42,12 €
06500-1210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 44,87 €
06500-1212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 44,87 €
06500-1312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12543612M6140834418,57,516119,513,8 48,50 €
06500-1314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12553614M6140834418,57,516119,516,3 48,50 €
06500-0110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox802248-85,74928,513-10412,79 54,19 €
06500-0111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox8032410-85,74928,513-10412,711,4 54,19 €
06500-0121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10032910-105,259,535,513-12915,711,4 58,03 €
06500-0121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10042912-105,259,535,513-12915,713,8 58,03 €
06500-0131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12543612-140834418,5-16119,513,8 63,09 €
06500-0131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12553614-140834418,5-16119,516,3 63,09 €
06500-01108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox802248M685,74928,5137,510412,79 58,98 €
06500-01110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox8032410M685,74928,5137,510412,711,4 58,98 €
06500-01210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 62,84 €
06500-01212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 62,84 €
06500-01312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12543612M6140834418,57,516119,513,8 67,88 €
06500-01314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12553614M6140834418,57,516119,516,3 67,88 €