norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
06291

Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:AcciaioVersione:zincato, passivato blu.Nota:Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06291 Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio 89,6 kB

Disegni

Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di filettaturaDD1

D4LL1L3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06291-0616050filettatura esternaM61610115073 4,84 €
06291-0820064filettatura esternaM82013136484 6,44 €
06291-1025080filettatura esternaM1025161480105 7,84 €
06291-1232100filettatura esternaM12322021100136 12,03 €
06291-1636112filettatura esternaM16362226112148 15,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83